Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-F7BAV, waterbestendige Solid State-schakelaar met aanduiding in twee kleuren, railmontage, doorvoertule, haaks

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2 en CXT.

Configure your product

 
Lengte aansluitdraad