Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Peltier Rack-mounted Type - HECR

Geweldige temperatuurstabiliteit voor standaard montage

  • Creëer een rustiger werkomgeving – minder gevoelig voor trillingen, dankzij het ontwerp met minder bewegende delen
  • Bespaar ruimte en installatietijd – monteer meerdere apparaten samen in één rack
  • Vergroot je productiviteit en maximaliseer je machineprestaties – geweldige temperatuurstabiliteit
  • Kies voor deze slimme oplossing die proactieve regeling mogelijk maakt – anticipeer op iedere wijziging.

And much more

  • Monteerbaar in een 19-inch rack
  • Koelcapaciteit:watergekoeld tot 1,2 kW luchtgekoeld tot 0,8 kW
  • Verwarmingscapaciteit: lucht-/watergekoeld tot 2 kW
  • Geluidsarm ontwerp, slechts 48 dB. Ontwerp zonder compressor.
  • Magneetpomp zonder 'seal'.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Koelvermogen
Stroomtoevoer
Pipe Thread
Voeten
Flowschakelaar
Hogedrukpomp