Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Thermo chiller/milieuvriendelijke versie - HRS-R

Ontworpen om weerstand te bieden

  • Gebruik 'm onder zware omstandigheden – IP54-behuizing en metalen paneel
  • Houd stand in omgevingen met hoge temperaturen – tot 45 °C
  • Optimaliseer de totale kwaliteit van je proces – temperatuurstabiliteit ± 0.1 °C.

And much more

  • Koelcapaciteit: 1,7 tot 4,5 kW
  • Instelbaar temperatuurbereik: 5 tot 40 °C
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose
  • Grote tankcapaciteit.

Configure your product

 
Koelvermogen
Schroefdraadtype
Aardlekschakelaar
Automatische mediumvulling
Specificatie voor grote tankinhoud
Hogedrukpomp gemonteerd
Specificatie roestvrijstalen paneel
Eenheden