Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

JSX, General Service 2 Port Direct Operated Solenoid Valve, 1/8" to 3/8"

Productcatalogus

JSX, General Service 2 Port Direct Operated Solenoid Valve, 1/8" to 3/8"

JSX, General Service 2 Port Direct Operated Solenoid Valve, 1/8
Deze afbeelding komt mogelijk niet overeen met de door u gekozen configuratie.
Klik op het onderstaande 3D-previewpictogram om uw precieze selectie te zien.
  • Standard stainless-steel body, IP67 protection rating
  • 1/8" to 3/8" NPT, G, and Rc port
  • NBR, FKM and EPDM seal material
  • 360-degree coil rotation
  • UL, CE and NSF compliant

 
Grootte
Afdichtingsmateriaal
Orifice Diameter/Port Size
Schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische invoer
Beugel

Gerelateerde producten