Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

AC servomotor driver - LEC#

AC servomotor drivers - LEC#

  • Verbeter de prestaties van je machine – tot 750 W capaciteit voor overbrenging van zware belasting en hoge snelheid
  • Verbeter de veiligheid en robuustheid van je machine – STO-functie. Communicatie via glasvezel
  • Soepel regelen van positie, snelheid en kracht – absolute of incrementele encoder. Pulsingang, positionering of directe ingangsversie.

And much more

    LECS# serie::
  • Versie met netwerkkaart beschikbaar voor sommige protocollen
  • Overbrenging van belasting en snelheid kan worden verbeterd
  • Communicatieprotocollen: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Compatibele actuatoren: LEY(G), LEF, LEJ
  • Voeding (V): 100-120 en 200-230.

 

    LECY# serie:
  • Communicatieprotocollen: MECHATROLINK II/III
  • Compatibele actuatoren: LEY(G), LEF, LEJ
  • Voeding (V): 200-230.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Driver Type
Motor
Network Card Type