Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie, riemaandrijving (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Jouw dagelijkse oplossing voor verplaatsen bij hoge snelheid

  • Verplaats en positioneer wat je maar wilt – riemaandrijving voor soepele bewegingen bij hogere snelheden of langere bewegingen
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 2.000 mm/s en maximale acceleratie van 20.000 mm/s²
  • Toepasbaar op iedere locatie – diverse modellen, geschikt voor cleanrooms of productieomgevingen met oplaadbare batterijen.

And much more

  • Bodygrootte: 25, 32, 40
  • Slaglengte: 300 tot 3.000 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • AC servomotor
  • Horizontale werkbelasting: tot 25 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Montagepositie motor
AC Servo Motor
Slaglengte
Motoroptie
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole          
Actuatorkabel
Kabellengte
Driver
I/O Connector