Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie, kogelomloopspindel (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Jouw dagelijkse verplaatsingsoplossing voor hoge belastingen

  • Verplaatsen en positioneren voor iedere vereiste – kogelomloopspindelaandrijving, het beste voor hoge belastingen en positioneren met herhaalnauwkeurigheid
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 1.500 mm/s en maximale versnelling van 20.000 mm/s²
  • Zorg voor onberispelijke nauwkeurigheid – ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie
  • Op iedere locatie te plaatsen – diverse modellen voor cleanrooms of productieomgevingen met oplaadbare batterijen.

And much more

  • Bodygrootte: 25, 32, 40
  • Slaglengte: 50 tot 1.200 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • AC servomotor
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 60/30 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Montagepositie motor
AC Servo Motor
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Auto Switch Mounting Bracket
Afdichtingsbandstopper
Positioning Pin Hole
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Driver
I/O Connector