Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Hoge stijfheid, sledeversie motorloze elektrische actuator - LEJS

Jouw motor, onze actuator. De meest stijve

  • Creëer je best mogelijke oplossing – gebruik je eigen motor en aandrijving
  • Zorg voor robuustheid in je applicatie – ondersteunt extreme ladingen met hoge versnellingen
  • Optimaliseer je applicatie – kies uit motoren van een groot aantal bedrijven.

And much more

  • Bodygrootte: tot 63 mm
  • Slaglengte: tot 1.790 mm
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 400/80 kg
  • Snelheid: tot 2.300 mm/s
  • Acceleratie: tot 20.000 mm/s²
  • AC servomotor, 100/200W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Motortype
Spoed (mm)
Slag (mm)