Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Miniatuur stangversie - LEPY

Jouw handformaat actuator voor duwen

  • Duwen vraagt zo weinig mogelijk ruimte – compact en licht, minimaal 240 g. Slede- of stangversie
  • Geef de perfecte positie aan – ±0,2 mm herhaalnauwkeurigheid positie
  • Ontworpen om aan de behoeften te voldoen – motorversie naar keuze. Positie, snelheid en kracht zijn instelbaar (64 punten).

And much more

  • Bodygrootte: 6 en 10
  • Slaglengte: 25 tot 75 mm
  • Encoder: incrementeel
  • Stappenmotorversie
  • Horizontale werkbelasting: tot 2 kg
  • Verticale werkbelasting: tot 1,5 kg
  • Snelheid: tot 350 mm/s
  • Acceleratie: tot 3.000 mm/s².

Configure your product

 
Grootte
Motor
Schroefspindel
Slaglengte
Montagerichting motorkabel                    
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug