Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Miniatuurcilinder met geleidestang – MGJ

De kleinste geleide oplossing

  • Voor gebruik in kleinere ruimten – slechts 14,5 mm hoog en 29 mm breed (Ø 6)
  • Bereik hoge prestaties en stijfheid – ± 0.1° niet-roterende nauwkeurigheid
  • Vereenvoudig het leidingwerk – bedrading en leidingen aan één zijde.

And much more

  • Boring (mm): 6, 10
  • Slaglengte tot 20 mm
  • Montage in 2 richtingen
  • Twee naderingsschakelaars kunnen zelfs voor 5 mm slaglengten worden gemonteerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection