Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

MHY2, pneumatische grijper, hoekversie 180°, nokversie

  • Maximum gripping moment 2.28 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.