Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

MXJ, miniatuurprecisieslede (kogelomlooplagers)

  • Slaglengtes tot 20 mm.
  • Montage aan de voorkant en de bovenkant.
  • Verplaatsingsparallellisme: 0,005 mm.
  • Cleanroom-specificatie beschikbaar.
  • Werkdrukbereik: 0,15 tot 0,7 MPa.