Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

MXQ-Z

Packed with features, simply the best

  • Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table – As little as 23 mm in height and 130 g in weight
  • Tailor MXQ to your individual needs – 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
  • Avoid undesired moments, oscillations and vibrations – Double rod construction & low centre of gravity design.

And much more

  • Pneumatische slede, dubbelwerkend
  • Hoge stijfheid in een compact en licht ontwerp
  • Boringdiameters (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengten tot 150 mm
  • 4 bodyversies
  • Een versie die compatibel is met batterijproductie is beschikbaar.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Boringdiameter
A slaglengte
B-A slag
Adjuster Option
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal