- Home
- Products
- Elektrische actuatoren
- Grijpers
- Elektrische grijper - LEH
Elektrische actuatoren
Elektrische grijper - LEH
Geregelde beweging, voorzichtige beweging
- Houd je werkstuk vast met 2 of 3 vingers – slaglengte van 4 - 80 mm. Grijpkracht tot 180 N
- Verlies nooit de positie. Verminder de opstarttijd van de machine – batterijloze absolute encoder
- Past op de applicatievorm en houdt het object vast – controlefunctie voor het grijpen. Behoud van grijpkracht bij noodstop of herstart.
And much more
- 2 en 3 vingergrijpers beschikbaar
- Bodygrootte: 10, 16, 20, 25, 32 en 40 mm
- Snelheden: tot 100 mm/s
- Grijpkracht: tot 210 N (LEHZ), tot 180 N (LEHF) en tot 130 N (LEHS)
- Stappenmotorversie
- Encoder: incrementeel en batterijloos absoluut
- Compatibele controllers: LECP1, LECPA en JXC#1.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration