Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

R(D)LQ, compacte cilinder met luchtbuffer en vergrendeling

Op vraag van de auto-industrie werd een lichte smalle cilinder met een eenvoudige vergrendelingsfunctie ontworpen. SMC, de wereldleider op het vlak van automatiseringscontrole, kondigt met de nodige trots zijn recentste assortiment compacte cilinders met zowel een vergrendeling als een luchtbuffer aan – de RLQ-serie. Deze cilinders werden ontwikkeld met de bedoeling om op elk punt van de slaglengte valpreventie te bieden wanneer de luchttoevoer uitvalt. De cilinders uit de RLQ-serie bieden daarnaast nog andere kenmerken zoals een eigen ingebouwde luchtbuffer, gestandaardiseerd bypassfitwerk en een houdfunctie in de startpositie. Ook met de luchtbuffer en de vergrendelingsunit in de cilinder neemt de RLQ-serie even weinig plaats in als de bestaande CQ2-serie van SMC. De nieuwe RLQ-serie is de perfecte oplossing voor toepassingen die een grotere kinetische energie, een hoge slagreproduceerbaarheid en lagere geluidsniveaus vereisen. De cilinders uit de RLQ-serie zijn verkrijgbaar met boringdiameters 32, 40, 50 en 63 mm en standaardslaglengteopties van 20 tot 100 mm.

Configure your product

 
Ingebouwde magneet
Montageversie
Boringdiameter
Poortschroefdraadtype
Slaglengte
  []
Bodyoptie
Vergrendelingsrichting
Bypassfitwerk
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal