Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

RJ, schokdemper, zacht type

Gebruikers van licht belaste toepassingen waarbij snelle stops moeten kunnen worden uitgevoerd bij lage snelheid, beschikken nu dankzij onze zachte schokdempers uit de nieuwe RJ-serie over de perfecte oplossing. Deze serie werd aanvankelijk ontworpen voor gebruik met onze pneumatische sledes, stangloze en roterende cilinders, en bieden een zachtere demping, waardoor ze ideaal zijn voor kleine transportbanden die vaak zacht tot stilstand moeten kunnen komen. Deze nieuwe serie, die volledig verwisselbaar is met de schokdempers uit onze bestaande RB-serie, biedt mede dankzij het gepatenteerde spiraalsleufontwerp van de schokdempers een uitstekende duurzaamheid en 30 % minder dempingstijd. Ze zijn beschikbaar met drie energieabsorberende opties, 1, 3 en 10 (J) en slaglengtes van respectievelijk 6, 7 en 12 mm en zijn daardoor de ideale keuze wanneer zachte demping noodzakelijk is.