Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

4-poort Magneetventiel, cassetteversie basisplaat – SJ

Past uitstekend in krappe ruimten

  • Neemt minimale ruimte in – zeer compact ventiel, 40 mm hoog, slechts 6,5 mm breed
  • Assembleer en pas eenvoudig aan – 'card-edge' connectoren en diverse maten voor montage
  • Minimaliseer stilstand vanwege onderhoud – individuele schakelaar voor het ventiel om de OEE te vergroten.

And much more

  • Zeer compact en licht ventiel
  • Debiet van 40-625 l/min
  • Energieverbruik: 0,15-0,23 W (versie met laag wattage); 0,4-0,55 W (standaard)
  • Tot 24 stations of 32 magneetventielen
  • Eenvoudige montage, snelle vervanging en diverse maten voor montage
  • Plug-in en non-plug-in versies.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Type bekrachtiging
Pilootspecificatie
Terugslagklep tegendruk
Specificatie spoel
Nominale spanning
Gemeenschappelijke spec.
Connectorinvoer
Type
Handmatige bediening
A, B poortgrootte
Enkele spoelbedrading
Controlemethode