Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

SS3YJ7, 700-serie, basisplaat met externe pilootlucht

Het SYJ-ventiel is een innovatieve combinatie van ruimte-efficiëntie en superieure prestaties, die een echte meerwaarde vormen voor de ontwerpoplossing. Ongeacht of het ventiel in een ventieleiland is ontworpen of als afzonderlijk ventiel wordt gebruikt, dankzij zijn kleine profiel zorgt het voor een grotere ontwerpflexibiliteit en neemt het minder ruimte in beslag. Het SYJ-ventiel maakt gebruik van een pilootmagneetventielontwerp met een laag vermogen (0,5 watt standaard), waardoor er ook veel minder warmte wordt voortgebracht. Dit zorgt niet alleen voor betere prestaties, maar ook voor lagere bedrijfskosten. Bovendien kunnen de PLC-uitgangsrelais op die manier direct worden aangestuurd. Alle elektrische aansluitingen voor de SYJ-ventielen zijn beschikbaar met ledindicatoren en een overspanningsbeveiliging. De ventielen uit de SYJ-serie kunnen op ventieleilanden of afzonderlijk op onderplaten worden geconfigureerd, waardoor ze een verscheidenheid aan oplossingen bieden die aan uw ruimste technische behoeften voldoen.

Configure your product

 
Montagewijze
Stations
A poortgrootte
P R poortschroefdraad
Met CE-markering