Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Stangversie, kogelomloopspindel (230 VAC) - LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing

  • Ga iedere duw - of trekuitdaging aan en vergroot je productiviteit – stangontwerp
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – AC servomotor. Absolute of incrementele encoder. Tot 1.200 mm/s speed, 5.000 mm/s² versnelling
  • Werk op iedere manier – motor en montageposities naar keuze. Versie met hoge nauwkeurigheid. Werkt zowel horizontaal als verticaal. Veel accessoires voor montagevarianten
  • Plaats op iedere locatie – geschikt voor productie met oplaadbare batterij of classificatievereisten IP67-behuizing.

And much more

  • Bodygrootte: 25, 32, 63, 100
  • Slaglengte: 30 tot 1.000 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • AC servomotor
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 1.200/200 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Driver Type
I/O-kabellengte