Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Motorloze elektrische actuator, stangversie - LEY

Jouw motor, onze actuator. Duwen en trekken

  • Creëer je best mogelijke oplossing – gebruik je eigen motor en aandrijving
  • Plaats op iedere locatie – geschikt voor productie met oplaadbare batterij of classificatievereisten IP67-behuizing
  • Optimaliseer je applicatie – keuze uit motoren van een groot aantal bedrijven.

And much more

  • Bodygrootte: tot 100 mm
  • Slaglengte: tot 1.000 mm
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 1.200/200 kg
  • Snelheid: tot 1.200 mm/s
  • Acceleratie: tot 3.000 mm/s²
  • AC servomotor, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection