Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

SY5000, 5-poort magneetventiel, alle types - nieuwe versie

  • Medium: lucht.
  • Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7.
  • Omgevings- en mediumtemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
  • Nominale spoelspanning [DC]: 24 en 12 V.
  • Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).