Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Ventielen (alle types)

Ventielen (alle types)
  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: (interne piloot) 0,1 - 0,7 MPa
    (externe piloot) -100 kPa tot 0,7 MPa
    (externe piloot, pilootdrukbereik) 0,25 - 0,7 MPa
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    Reactietijd (0,5 MPa) zonder indicatielampje en
    overspanningsbeveiliging: 16 ms of minder
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria