Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

VFS5000, basisplaatmontageventiel, plug-in & non plug-in, metrisch

  • Medium: lucht en inert gas
  • Werkdruk: 0,1 MPa tot 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak (Cv): 2,2 tot 5,7
  • Nominale spoelspanning: 100, 200 V AC 50/60 Hz; 24 V DC
  • Reactietijd: 60 of minder ms
  • Omgevingstemp./mediumtemp.: -10 tot +60 °C

Configure your product

 
Functie
Bodyoptie
Directe handmatige bediening
Piloot
Spanning
Aansluitdraad
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Montagewijze
Poortgrootte
Schroefdraad
Met CE-markering