Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

ZP2V, vacuümbesparingsventiel

  • Aansluitingsschroefddraadmaten voor de zuignap: M5, M6, M8, R1/8, G1/8 en NPT1/8
  • Vaste openingsgrootte (mm): 0,3, 0,5, 0,7 en 1,0
  • Maximaal werkdrukbereik (MPa): 0 tot 0,7
  • Omgevings- en mediumtemperatuur (°C): 5 tot 60 (geen bevriezing)
  • Nominale filterfijnheid element (µm): 40