Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Uw veiligheid centraal

Vertrouwen creëren met vertrouwen. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie. Wij begeleiden onze klanten tijdens de gehele levensduur van hun productiemachines en hebben voor alle veiligheidsgerelateerde toepassingen doordachte, professionele oplossingen.

Van individueel ontworpen machines tot uiterst complexe systemen; onze oplossingen zijn niet alleen conform uw eisen aan flexibiliteit en productiviteit, maar bieden ook een prettige gebruikservaring en bedrijfsveiligheid.

Uw onderneming kan hiervan profiteren, met onze innovatieve veiligheidsoplossingen op maat en veiligheidscomponenten conform ISO 13849. De focus ligt op de veiligheid van de operators en het zoveel mogelijk minimaliseren van risico's.

De sleutel tot succes zit in het detail Bij al uw vragen over veiligheidstoepassingen vertrouwen wij op onze persoonlijke betrokkenheid. Wij hebben een groot serviceteam dat in heel Europa actief is, evenals een uitgebreid distributienetwerk. Dit betekent voor u: Ons deskundige team is altijd dichtbij, zodat persoonlijk contact mogelijk is.

De nadruk ligt op de veilige samenwerking tussen mens en machine

Selecteer SMC-productoplossingen voor gedefinieerde veiligheidsfuncties

Gebruik PneuSAFE om de juiste ISO 13849-conforme productoplossing te kiezen voor uw veiligheidsgerelateerde toepassing. Deze gratis softwaretool biedt u door TÜV geverifieerde circuits, stuklijsten en instructies voor de meest voorkomende veiligheidsfuncties en -toepassingen.

Verkrijg informatie over veiligheidsrelevante parameters voor onze producten

Ontvang de belangrijkste veiligheidscijfers en download de SISTEMA bestanden die u nodig heeft. Deze gratis softwaretool helpt u, samen met onze gevalideerde productgegevens, om snel en betrouwbaar uw veiligheidsfunctie te creëren.

Meer informatie over veiligheid

U bent misschien ook geïnteresseerd in

Ontdek zelf hoe SMC u kan helpen met 6 machineveiligheidsdiensten op maat

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Safety Components

Ontdek onze veiligheids-restdrukontluchtingsventielen waarmee pneumatische circuits drukloos kunnen worden gemaakt in noodgevallen. Net als onze tweehanden stuurventielen zijn deze gecertificeerd conform EN ISO 13849.

Valves

In ons uitgebreide ventielassortiment vindt u ook ventielen waarmee de stroomrichting kan worden geregeld, met aanvullend functionaliteit die uw machine betrouwbaarder en dus veiliger maakt. Hier vindt u er enkele.

Ons populairste SY-ventiel, speciaal voor veiligheidstoepassingen

Naast onderstaande modellen hebben we varianten van het SY-ventiel die speciaal zijn ontworpen om in specifieke veiligheidscircuits te installeren. Download de catalogus om deze ventielen te bekijken en vraag gerust meer informatie aan onze experts.

Airline equipment

SMC biedt een ruim assortiment drukreduceerventielen om de leidingdruk van uw pneumatische voorzieningen te controleren. Door het modulaire ontwerp om samen te voegen met andere luchtverzorgingscomponenten of geclusterd tot een ventieleiland om verschillende drukniveaus tegelijkertijd te managen. Kies de oplossing die ú het beste past!

Flow control equipment

SMC heeft uiteenlopende smoorventielen voor directe montage in de cilinderpoorten. Dit voorkomt slangbreuk waardoor uw machine veiliger wordt. Hier vindt u ook restdrukontluchtingsventielen waarmee u perslucht kunt ontluchten in geval van een blokkades. Zo worden onderhoudsprocedures veiliger.

Check valves

Terugslagkleppen worden meestal geïnstalleerd in veiligheidscircuits. Ze zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid van uw systeem en laten de stroming zo nodig in één richting lopen.

Sensors for diagnosis

U heeft de keuze uit Reed- of solid-stateversies, met directe montage of beugels. U kunt kiezen voor de naderingsschakelaar die het beste bij uw proces past om de positie van uw luchtcilinder of grijper te detecteren.

Er worden ook manometers gebruikt om de luchtdruk in uw leidingen te signaleren, zodat u beter zicht heeft op eventuele storingen.