Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Business Intelligence specialist M/V

Als Business intelligence specialist kom je te werken op onze 4 koppige ICT-afdeling. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren en professionaliseren van het informatie management. De focus van jouw werk ligt op ETL, Data Warehousing en het maken van rapportages middels PowerBI. Denk aan een verhouding van ongeveer 70% back-end en 30% front-end.

Het proces omtrent management informatie bevindt zich na een onlangs geïmplementeerd ERP systeem nog in de beginfase, waardoor er op vele vlakken mooie uitdagingen liggen om dit naar een hoger niveau te brengen. In deze rol help jij ons proactief met het verder opzetten en structureren van het data warehouse en BI omgeving voor o.a. Finance, Sales, Warehouse en nog veel meer! De wens is om op termijn ook machine learning en forecasting in zetten om onze organisatie nog beter te sturen.

Waarom jij?

  • Je hebt ten minste 3 jaar ervaring met SSIS, T-SQL en datamodelleren;
  • Je bent analytisch sterk;
  • Je hebt ervaring met Azure Data Factory is een pré;
  • Je hebt ervaring met PowerBI is een pré;
  • Je beheerst de Nederlandse taal goed.
  • Je kan de BI omgeving naar eigen hand zetten, je bent hierin de hoofdspeler;
  • Je kan ervaring opdoen met Azure;

Wat hebben wij te bieden?

  • Een fulltime (40 uur) functie
  • Jaarcontract met de intentie te verlengen naar onbepaalde tijd
  • 25 vakantiedagen
  • 8% vakantiegeld
  • Pensioenregeling 2/3 wordt door SMC betaald
  • Bonus regeling
  • Je kan opleidingen volgen.
  • Je mag in de toekomst je een Data Science omgeving opzetten;
  • Je kan je ervaring opdoen met Microsoft Power Apps en Power Automate;
  • Je neemt deel aan internationale IT meetings in een top 400 organisatie van de wereld.

Ja, ik wil!

Ben jij wie we zoeken? En nog belangrijker, denk jij blij te worden van werken bij ons?

Laat het ons dan weten en stuur je CV met motivatie naar solliciteren@smc.nl

Voor vragen kan je ook contact opnemen op met Yvette Krul op 020-5318821.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.