Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Een innovatieve wedergeboorte

Een innovatieve wedergeboorte

Het in Turijn gevestigde DMC Automation heeft een roboteiland ontwikkeld dat is uitgerust met SMC-componenten, waaronder het innovatieve draadloze veldbussysteem. Beide bedrijven staan voor een solide en stimulerende technologische samenwerking die is gericht op het vinden van baanbrekende oplossingen.

DMC Automation is een middelgroot bedrijf met een natuurlijke openheid voor innovatie. Het is in 1972 opgericht door Domenico De Caroli. In 1992 begon DMC Automation met de productie van machines voor de assemblage van de metalen structuur die het ‘skelet’ van autostoelen vormt. Dit vormde een keerpunt voor DMC, omdat het bedrijf in een fundamentele sector actief werd die nog steeds tot de kernactiviteiten behoort.

Alle grote fabrikanten van autostoelen gebruiken machines van DMC Automation om de interne structuur van de stoel te produceren. “Wij zijn gespecialiseerd in machines voor de assemblage van dit ‘skelet’. Verschillende elementen worden samengevoegd om de dragende structuur van de stoel te realiseren. Het is een belangrijk onderdeel, omdat er veiligheidscriteria mee gemoeid zijn”, legt Carlo Amicilia uit, verkoopdirecteur van DMC Automation.

Productie vereenvoudigen

Het versnellen en vereenvoudigen van het productieproces met behulp van intelligente technologieën is de filosofie waarmee DMC Automation de markt benadert. “Op het gebied van robotica en automatisering vertrouwen wij op ons in-house ontwerp- en productiebureau. Alles wat wij ontwerpen wordt door ons voorgemonteerd en getest, voordat we het aan onze klant leveren”, zegt Amicilia. “Ons productieprogramma spreekt voor zich: machines en assemblagelijnen voor de metalen structuren van autostoelen en gerobotiseerde assemblage- en laslijnen. Daarnaast ontwikkelen wij machines en lijnen voor vision-systemen, materiaalbehandeling, testapparatuur en vooral machines en lijnen die zijn afgestemd op de individuele behoeften van onze klanten.”

Een belangrijk partnerschap

Om nauwkeurig en tijdig aan de wensen van haar klanten te voldoen, werkt DMC met toonaangevende partners. Dankzij haar expertise en voortdurende technologische innovatie kan DMC aan de verzoeken van klanten voldoen, maar ook haar werkterrein uitbreiden en nieuwe markten benaderen. “SMC is voor ons een belangrijke partner. Wij beschouwen hun componenten als een echte standaard. Ze vereenvoudigen het ontwerp en bieden ons continuïteit in service, reserveonderdelen, productaanpassingen en nog veel meer. We kunnen vertrouwen op de kwaliteit van SMC-componenten, maar wij zijn ook zeer tevreden over de nauwe samenwerking met het team van technici en sales engineers. In de loop der jaren hebben wij een echt technologisch partnerschap opgebouwd, zowel vóór als na de verkoop. Dit heeft geleid tot het gebruik van nieuwe en geavanceerde producten, een belangrijk pluspunt voor onze klanten”, zegt Amicilia.

Een innovatief roboteiland

Tot de machines die in de DMC-fabriek in Grugliasco worden geproduceerd, behoort een gerobotiseerd eiland dat is uitgerust met componenten van SMC. Het wordt gekenmerkt door een besturingssysteem dat via Wifi functioneert. Bestemd voor een Turkse klant is het een bijzondere innovatie voor de sector. “Het is een automatische machine voor de montage en het testen van het vergrendelingssysteem van de achterste rugleuning in een auto. De machine beschikt over handmatige laadstations met aanwezigheidscontroles via camera’s. Alle assemblagestations zijn geautomatiseerd. Er is ook een robot voor de overbrenging van de eerste tafel naar de testtafel. De onderdelen worden gemerkt en de waarden worden opgeslagen op een pc voor traceerbaarheid. Voor deze machine hebben we gekozen voor het draadloze veldbussysteem. Daarmee hebben we de I/O’s bij de tafel zonder dat een klassieke pneumatisch-elektrische verbinding nodig is. Deze is gevoelig voor slijtage, niet eenvoudig te onderhouden en vereist een speciale elektrische kast die extra kosten met zich meebrengt,” zegt Carmelo Todaro, Technical Office Manager. Het hart van de machine bestaat uit een reeks elektrische verbindingen die via Wifi in contact staan met de centrale detector die ze contactloos beheert. Van fase tot fase draaien de tafel en alle groepen, terwijl de centrale pin vast blijft: elk afzonderlijk element wordt dus beheerd op basis van Wifi via de innovatieve EX600W van SMC.

Doeltreffende oplossingen

“Veel van onze machines, waaronder dit roboteiland, zijn gemaakt met draaitafels met verschillende posities die groepen, subgroepen of componenten van het ene werkstation naar het andere overbrengen. Een van de problemen is de noodzaak om controle te houden tijdens de beweging, wanneer de tafel elektrische bedrading en bedieningscomponenten moet dragen. De stap naar Wifi, die SMC ons voorstelde, was echt verhelderend. Zo konden we dit probleem doeltreffend oplossen”, aldus Carmelo Todaro.

De technologische samenwerking met SMC bestaat uit veel nieuwe en innovatieve oplossingen. “De flowschakelaar van SMC is nuttig voor het opsporen van fouten en het monitoren van het luchtverbruik in de installatie. Daarnaast helpt deze component ook bij het evalueren van energiebesparing. In een andere toepassing is de CKZT-serie van SMC toegepast om de volledige diameter van de slang vast te houden, zodat er gelijkmatig kan worden gewerkt. We hebben ook elektrische actuatoren van SMC geïnstalleerd, vooral de LEY-serie die ons flexibiliteit biedt bij het positioneren en instellen van de machine. Zowel voor ons, tijdens de inrichtingsfase, als voor de klant bij het aanpassen van het proces en de onderdelen”, besluit Todaro.

Integratie 4.0

Alle DMC-machines zijn ontworpen op basis van de eisen van Industrie 4.0. Dat is een belangrijk pluspunt voor bedrijven die zich al richten op productiemanagement met geavanceerde systemen. “Voor ons is het belangrijk om nieuwe productie-, organisatie- en managementprocessen te heroverwegen en te ontwikkelen”.

DMC Automation werkt al lange tijd samen met SMC. De afbeelding toont de SMC flowschakelaar, gemonteerd in een machine van DMC.

Auteur: Simona Recanatini

21-jun-2021