Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

10/11/21/22-C(D)G1W, luchtcilinder, dubbelwerkende dubbele zuigerstang, cleanroom

  • Dubbelwerkende, dubbele zuigerstang
  • Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
  • Slaglengtes van 20 mm tot en met 300 mm, afhankelijk van de boringdiameter
  • Montages: basis, axiale voet, flens aan de zuigerstang
  • Clean-serie

Configureer uw product

 
Clean-serie
Magneet
Montage
Buffer
Boringdiameter
Slaglengte
  []
Poortschroefdraad
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal