Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Compacte geleidecilinder - MGP

Guide your movements precisely

  • Get a precise guide movement – ±0.03° of non-rotating accuracy
  • Design compact and lightweight machines – Reduced weight and required space due to guide rod and plate construction
  • Adapt it easily to your application – Wide range of product variation available.

En veel meer

  • Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengten tot 400 mm (afhankelijk van de boringdiameter)
  • typen lagers kunnen worden geselecteerd: glijlager, kogelgeleidebus en precisiekogelgeleidebus
  • 4 typen montages zijn mogelijk: boven, zijdelings, onder en T-sleuf-zijde
  • Een versie die compatibel is met batterijproductie is beschikbaar
  • Naderingsschakelaars kunnen op twee oppervlakken worden gemonteerd.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Clean-serie
Lagertype
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
  []
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal