Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

303 roestvast staal - KG

303 roestvast staal - KG

De populaire one-touch-technologie van SMC werd in deze serie ingebouwd, waarbij alle natte metalen onderdelen van roestvast staal zijn gemaakt. Deze koppeling is geschikt voor gebruik in bv. CRT-productie, waar het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn schoonspoelen of andere omgevingen waarin normale koppelingen zouden corroderen. KG kan worden gebruikt voor vacuümtoepassingen - 100 kPa en druk tot 1 MPa (~150 PSI). Deze koppeling is in 27 verschillende bodyversies beschikbaar, met aansluitingsmaten van M5 tot ½ R(PT) en slangmaten van 4 mm BD tot 12 mm BD.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria