Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie, kogelomloopspindel (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Jouw dagelijkse verplaatsingsoplossing voor hoge belastingen

  • Verplaatsen en positioneren voor iedere vereiste – kogelomloopspindelaandrijving, het beste voor hoge belastingen en positioneren met herhaalnauwkeurigheid
  • Versnel en vereenvoudig je opstart en herstart – batterijloze versie met absolute encoder maakt herstart vanaf de laatste positie mogelijk
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 1.500 mm/s en maximale versnelling van 10.000 mm/s²
  • Op iedere locatie te plaatsen – diverse modellen voor cleanrooms of productieomgevingen met oplaadbare batterijen.

En veel meer

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 50 tot 1.200 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Nauwkeurigheid
Bodygrootte
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Auto Switch Mounting Bracket
Grease Application
Positioning Pin Hole          
Type actuatorkabel
Besturing
Montage
I/O-kabellengte