Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

C76

Round off your operations

  • Mount it accurately – Easy to use and high dimensional accuracy design
  • Optimise your working cycle – High speed actuation thanks to the low friction and standard elastomer cushion rings
  • Install it in harsh environments – Heavy walled stainless steel tube.

En veel meer

  • Bore sizes (mm): 32 and 40
  • Strokes up to 1000 mm
  • Minimised side clearance
  • Replaceable rod packing.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Magneet
Montage
Boringdiameter
Slaglengte
[10-250]
Actie
Montage schakelaar
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal