Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Vrij te monteren cilinder – CU

Monteer zoals je wilt

  • Realiseer montagevrijheid – cilinderbody zonder beugels en meerdere direct te monteren oppervlakken voor meer montagevrijheid
  • Bespaar ruimte in je machines – rechthoekige cilinderbody in gereduceerde afmetingen
  • Pas de CU-serie aan op je applicatievereisten – grote reeks varianten.

En veel meer

  • Boring (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Slaglengte tot 100 mm
  • Geschikt voor naderingsschakelaars
  • Meerdere montagevlakken.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Magneet
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal