Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

C(L)KU32, penklemcilinder, plaatcilindertype

De vragen van de klanten naar een aanbod kleinere penklemcilinders voor compacte machinetoepassingen werd nu beantwoord met de release van twee nieuwe penklemopties met de CKQG32- en de CKU32-serie. Deze series vormen een uitgebreid aanbod geleidependiameters van 7,5 mm tot 20 mm en zijn geschikt voor uiteenlopende werkmaterialen – met openingsdiameters van 8 mm tot 20 mm. Ze zijn in het bijzonder geschikt voor kleine en lichte klem- en verplaatsingstoepassingen die men onder meer aantreft in de auto-industrie. Deze cilinders zijn beschikbaar met een klemhoogte van 30 mm of 100 mm en bieden plaats aan twee naderingsschakelaar die tegen magnetische velden bestand zijn op twee vlakken op de CKU32-modellen en elk van de vier vlakken van de CKQG32-modellen.

Configureer uw product

 
Vergrendeling
Geleidependiameter
Geleidepenvorm
Positie klemarm
Klemhoogte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad
Aantal
Optie