Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

CH(D)2, JIS hydraulische cilinder, dubbelwerkend, enkele zuigerstang

  • Afzonderlijke constructie van het zuigerstangdeksel vereenvoudigt onderhoud
  • Boringdiameters: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm en 100 mm
  • Standaardslaglengtes van 25 mm tot 1000 mm, afhankelijk van de boringdiameter
  • Opties omvatten een stangeindmoer, een zuigerstangbalg en een buffer
  • Geschikt voor naderingsschakelaar

Configureer uw product

 
Magneet
Series
Actie
Montage
Boringdiameter
Afmeting zuigerstang
Slaglengte
  []
Stangeindmoer
Zuigerstangbalg en buffer
Poortlocatie
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal