Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-A90V/A93V-588, Reed-schakelaar, directe montage, doorvoertule, haaks, ATEX-categorie 3

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 100 V AC/48 V DC (4 tot 8 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 50 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP en CY1R.

Configureer uw product

 
Model
Lengte aansluitdraad