Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-F7PV-588, Solid State-schakelaar, railmontage, doorvoertule, haaks, ATEX-categorie 3

  • Elektrische invoer: Haakse doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 80 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2 en CXT.

Configureer uw product

 
Lengte aansluitdraad