Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

EVZ300, 3-poort magneetventiel, bodypoorten, basisplaatmontage, Europees

  • Dit product is gediscontinueerd. Voor meer informatie, neem contact op met SMC.
  • 3-poort, bodypoorten, basisplaat montage ventiel, rubberafdichting
  • Schroefdraad: Europees type
  • Laag stroomverbruik: 1,8 W DC
  • Werkdruk (MPa): 0,15 tot 0,7 (interne piloot)
  • Reactietijd (ms): 20 of minder (0,5 MPa)
  • Cv-factor: 0,2 (bodypoorten), 0,25 (montage op een basisplaat)

Configureer uw product

 
Functie
Montagewijze
Bodyoptie
Spanning
Aansluitdraad
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
Schroefdraad
Optie
Q