Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

HRS-R, omgevingsbestendige thermo-chiller (IP54)

  • Koelvermogen: 1,7 kW tot 4,5 kW.
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 ºC. Instelbaar temperatuurbereik: 5 - 40 ºC.
  • Bescherming van de elektrische unit: IP54.
  • Metalen paneel.
  • Omgevingstemperatuur tot 45 °C.
  • Met verwarming en zelfdiagnose.

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Schroefdraadtype
Aardlekschakelaar
Automatische mediumvulling
Specificatie voor grote tankinhoud
Hogedrukpomp gemonteerd
Specificatie roestvrijstalen paneel
Eenheden