Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Elektropneumatisch reduceerventiel/Elektronisch vacuümreduceerventiel - ITV

Eenvoudige en slimme regeling van uw applicaties

  • Maak het simpel – dynamische regeling van luchtdruk via het netwerk
  • Klaar voor IIoT met IO-Link – Wissel data en parameters extern uit via het netwerk
  • Verminder uw installatieruimte – compacte en lichte afmetingen
  • Ga voor een uniform en strak ontwerp – Modulaire aansluiting is mogelijk met componenten uit de AC-D serie.

En veel meer

  • Maximaal debiet: tot 4400 l/min
  • Behuizing: IP65
  • Geïntegreerde LED display
  • Energieverbruik: 4 W of minder
  • Communicatievoorbeelden: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, voorinstelling input, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Stations
One-touch-koppeling
Lengte DIN-rail