Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Luchtgestuurd chemisch vloeistofventiel met hoge zuiverheid - JLV20/30

Laat u verrassen door de lage generatie van deeltjes

  • Verminder de impact van energie - lage generatie van deeltjes
  • Bespaar ruimte - verminderde 'footprint', slechts 24 mm breed
  • Zeer flexibel in het gebruik - werk- en retourdruk tot 0,5 Mpa.

En veel meer

  • Toepasbaar medium: chemische vloeistof
  • Debiet tot 4,3 l/min
  • Koppelingen geïntegreerd in het ventiel
  • Verminderde voetafdruk, slechts 24 mm smal in grootte JLV20
  • Werk- en tegendruk: 0 tot 0,5 MPa.

Configureer uw product

 
Bodyklasse
Ventieltype
Koppelingstype
Slangmaat
Pilootpoortschroefdraad