Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Koop JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, stappenmotorbesturing online | SMC Nederland

Productcatalogus

JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, stappenmotorbesturing

JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, stappenmotorbesturing
Deze afbeelding komt mogelijk niet overeen met de door u gekozen configuratie.
Klik op het onderstaande 3D-previewpictogram om uw precieze selectie te zien.
  • EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet™, IO-Link en CC-Link compatibel
  • STO sub-functie beschikbaar in IO-Link en EtherCAT-versie
  • Compatibele cilinders: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Dubbele communicatiepoort IN/UIT (niet voor de JXCL*; voor de JXCD1 is overgangsbedrading mogelijk met een aftakconnector)
  • Twee typen bedieningscommando's: op basis van stap no. en op basis van numerieke data.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd
 
Driver Type
Drivermontage
Communication Plug Connector
Actuatortype
Nauwkeurigheid tafel
Boringdiameter
Lagertype
Montagepositie motor
Spoed
Vingeroptie
Motorgrootte
Max. draaimoment (Nm)
Schroefspindeltype (voor LEPY, LEPS)
Slaglengte
Draaihoek

Gerelateerde producten