Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie, riemaandrijving (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Jouw dagelijkse oplossing voor verplaatsen bij hoge snelheid

  • Verplaats en positioneer wat je maar wilt – riemaandrijving voor soepele bewegingen bij hogere snelheden of langere bewegingen
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 2.000 mm/s en maximale acceleratie van 20.000 mm/s²
  • Toepasbaar op iedere locatie – diverse modellen, geschikt voor cleanrooms of productieomgevingen met oplaadbare batterijen.

En veel meer

  • Bodygrootte: 25, 32, 40
  • Slaglengte: 300 tot 3.000 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • AC servomotor
  • Horizontale werkbelasting: tot 25 kg.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Slaglengte
  []
Afdichtingsbandstopper