Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie, riemaandrijving (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Jouw dagelijkse oplossing voor verplaatsen bij hoge snelheid

  • Verplaats en positioneer wat je maar wilt – riemaandrijving voor soepele bewegingen bij hogere snelheden of langere bewegingen
  • Snelle en gemakkelijke opstart en herstart – batterijloze versie met absolute encoder maakt herstarten vanaf de laatste positie mogelijk
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 1.500 mm/s en maximale acceleratie van 3.000 mm/s²
  • Toepasbaar op iedere locatie – diverse modellen, geschikt voor cleanrooms of productieomgevingen met oplaadbare batterijen.

En veel meer

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 50 tot 2.000 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Stappen- of servomotor
  • Horizontale werkbelasting: tot 19 kg.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Slaglengte
  []
Afdichtingsbandstopper