Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie elektrische actuator met laag profiel - LEM

Oplossing voor krappe ruimten en zware belastingen

  • Benut de ruimte optimaal – geschikt voor gebruik in kleine ruimten
  • Perfecte beweging – beschikbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de applicatievereisten
  • Gemakkelijk in te regelen. Voldoet aan je behoeften – 14 posities zonder programmering. Compatibel met naderingsschakelaars
  • Bereik de beste precisie en kracht – ±0,8 mm herhaalnauwkeurigheid positionering. Tot 20 kgbelasting.

En veel meer

  • Bodygrootte: 25 en 32 mm
  • Slaglengte: 50 tot 2.000 mm
  • Acceleratie: tot 20.000 mm/s²
  • Snelheid: tot 1.000 mm/s
  • Stappenmotorversie
  • Encoder: incrementeel
  • Compatibele controllers: LECP1, LECP2 en JXC#1
  • Beschikbaar met diverse typen geleidingen.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Montagepositie motor
Slaglengte
Motoroptie
Actuator Cable Type
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug