Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Stangversie, kogelomloopspindel (230 VAC) - LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing

  • Ga iedere duw - of trekuitdaging aan en vergroot je productiviteit – stangontwerp
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – AC servomotor. Absolute of incrementele encoder. Tot 1.200 mm/s speed, 5.000 mm/s² versnelling
  • Werk op iedere manier – motor en montageposities naar keuze. Versie met hoge nauwkeurigheid. Werkt zowel horizontaal als verticaal. Veel accessoires voor montagevarianten
  • Plaats op iedere locatie – geschikt voor productie met oplaadbare batterij of classificatievereisten IP67-behuizing.

En veel meer

  • Bodygrootte: 25, 32, 63, 100
  • Slaglengte: 30 tot 1.000 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • AC servomotor
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 1.200/200 kg.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Nauwkeurigheid
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Dust/Drip Proof
Motoroptie
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage
Actuator Cable Type
Kabellengte
Driver Type
I/O Connector