Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Geleidestangversie (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing. Extra ondersteuning.

  • Verplaats optimaal, zoals vereist – stijf, nauwkeurig en robuust
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Tot 800 mm/s snelheid, 10.000 mm/s² versnelling
  • Zorg voor opmerkelijke stijfheid en nauwkeurigheid – ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie. Tot 20 kg verticale verplaatsing
  • Assembleer conform je behoeften – inline of parallelle motor.

En veel meer

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 30 tot 300 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Stappen- of servomotor
  • Werkbelasting: tot 150 kg.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Lager
Montagepositie
Motor
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Geleideroptie
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug