Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

MGQ

Put it to the test

  • Get distinguishing features – Anti-lateral load and high non-rotating accuracy
  • Take advantage of the grooves – Auto switches, lead wires and terminals can be fixed in the cylinder body
  • Use it for your heavy load applications – Suitable as stoppers or lifters on the conveyor line.

En veel meer

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard strokes up to 200 mm
  • Rubber cushion
  • Auto switch capable.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Boringdiameter
Schroefdraadtype
Slaglengte
  []
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal