Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

MLGP-B/F-Z (ø20 tot ø32), standaard geleidecilinder met eenrichtingsvergrendeling

  • Met vergrendeling.
  • Stoppen in elke positie in de slaglengte mogelijk.
  • Vergrendelrichting kan worden geselecteerd.
  • Compacte afmetingen en laag gewicht.
  • Boringdiameters: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 (mm)
  • Slaglengtes van 20 tot 350 mm (afhankelijk van de boringdiameter)
  • Er zijn 4 montagetypes mogelijk: bovenmontage, zijmontage, ondermontage en zijmontage met T-sleuf.
  • Naderingsschakelaars kunnen op 2 vlakken worden gemonteerd.

Configureer uw product

 
Lagerversie
Boringdiameter
Poorttype
Slaglengte
  []
Vergrendelingsrichting
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal