Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Mechanisch Verbonden Stangloze Cilinder − MY1

Overal toepasbaar

  • Verplaats ladingen over lange afstanden – slaglengte tot 5.000 mm
  • Kies de optie die jou het beste past – diverse geleidingen en dempers voor iedere applicatie
  • Pas de cilinder aan je systeem aan – pneumatische slangen kunnen worden aangesloten vanuit vier richtingen.

En veel meer

  • Boring: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm
  • Minimale lekkage afdichtingsconstructie
  • Gecentraliseerde leidingen
  • Geschikt voor naderingsschakelaars.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen